AVENTICS™ Conexión rotatoria 3531170000

Número de pieza:

AVENTICS-3531170000

641,55 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NW12, 3000U/MIN

especificaciones

número de líneas pilotadas1
Conexión rotatoriaM22x1,5, derecha
Velocidad máx.3000 1/min
Conexión de aire comprimidoM22x1,5
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.40 °C
FluidoAire comprimido
Velocidad máx.3000 1/min
Peso0.98 kg