AVENTICS™ Placa base, Serie 335 35500334

Número de pieza:

AVENTICS-35500334

SUBBASE-MINI-520-2-4-G018-1-3-5-G014-3 POS

especificaciones

TipoPlaca base
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Conexión escapeG 1/4
Volumen de suministroLas placas base múltiple se suministran con tornillos y juntas para el montaje en válvulas, además de 3 tapones para las conexiones 1/3/5.
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.5 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Número de lugares de válvula3
Peso0.195 kg
Material placa baseAluminio
JuntaCaucho de nitrilo butadieno