AVENTICS™ Regulador de presión de precisión 3610507300

Número de pieza:

AVENTICS-3610507300

475,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-4,1)

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Elemento de accionamientoBotón
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido entradaRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Presión de funcionamiento mín.0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Margen de regulación de presión min.0.1 bar
Margen de regulación de presión max.4.1 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn900 l/min
Histéresis< 0,15 bar
carrera de regulación7.5 mm
Fuerza de accionamiento mín.160 N
Desplazamiento paralelo de presión1.4 bar
Peso0.5 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno