AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 519 con retorno por aire interno 51900003

Número de pieza:

AVENTICS-51900003

599,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
5/2 SOL/AIR SPR VALVE M5 PORTS 110V

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de conmutación5/2, con retorno por aire interno, con émbolo diferencial
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaM5
Caudal nominal Qn175 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio110 V AC
Pilotajeinterior
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.20 ms
Tiempo de desconexión típ.30 ms
Material carcasaAluminio, anodizado
Material casquillo roscadoAluminio
Peso0.085 kg
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C