AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 519 51900077

Número de pieza:

AVENTICS-51900077

1153,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
51900077

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de conmutación5/2, con retorno por aire interno, con émbolo diferencial
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaM5
conexión de aire comprimido salidaM5
Caudal nominal Qn175 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Presión de pilotaje mín.1.5 bar
Presión de pilotaje máx.8 bar
Pilotajeexterior
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Tornillo de fijaciónM3
Peso0.05 kg
Material carcasaAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material de la tapa frontalPolioximetileno
Material casquillo roscadoAluminio