AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 520 52000009

Número de pieza:

AVENTICS-52000009

250,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
52000009

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de conmutación5/3, posición central cerrada
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn600 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Pilotajeinterior
Anchura de válvula de pilotaje previo18 mm
Consumo de potencia DC1.6 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.20 ms
Tiempo de desconexión típ.50 ms
Material carcasaAluminio, anodizado
Material casquillo roscadoAluminio
Peso0.17 kg
Temperatura ambiente mín.5 °C