AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 521 con retorno por aire interno 52100001

Número de pieza:

AVENTICS-52100001

697,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
52100001

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de conmutación5/2, con retorno por aire interno, con émbolo diferencial
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn1050 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Pilotajeinterior
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Consumo de potencia DC1.6 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.20 ms
Tiempo de desconexión típ.50 ms
Material carcasaAluminio, anodizado
Material casquillo roscadoAluminio
Peso0.155 kg
Temperatura ambiente mín.5 °C