AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 521, biestable 52100007

Número de pieza:

AVENTICS-52100007

1086,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
5/2 Solenoid / Solenoid 1/4 Bsp 110V50

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de conmutación5/2, biestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn1050 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio110 V AC
Pilotajeinterior
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.20 ms
Material carcasaAluminio, anodizado
Material casquillo roscadoAluminio
Peso0.2 kg
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C