AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 5226601000

Número de pieza:

AVENTICS-5226601000

75,92 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
522-DA-010-0100-MAG

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo10 mm
Carrera100 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM4
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosCon cojinete de polímero en charnela posterior
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción42 N
Fuerza de émbolo durante extracción49 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.04 J
Peso0.043 kg
Peso 0 mm de carrera0.042 kg
Peso +10 mm de carrera0.0024 kg
Carrera máx.250 mm