AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 5226610150

Número de pieza:

AVENTICS-5226610150

78,81 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
522-DA-012-0015-MAG

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo12 mm
Carrera15 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosCon cojinete de polímero en charnela posterior
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción53 N
Fuerza de émbolo durante extracción71 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.07 J
Peso0.0776 kg
Peso 0 mm de carrera0.073 kg
Peso +10 mm de carrera0.0046 kg
Carrera máx.600 mm