AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 5226621000

Número de pieza:

AVENTICS-5226621000

91,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
522-DA-016-0100-MAG

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo16 mm
Carrera100 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosCon cojinete de polímero en charnela posterior
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción109 N
Fuerza de émbolo durante extracción127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.14 J
Peso0.0965 kg
Peso 0 mm de carrera0.091 kg
Peso +10 mm de carrera0.0055 kg
Carrera máx.800 mm