AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 5226644050

Número de pieza:

AVENTICS-5226644050

96,83 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
522-DA-020-0005-MAG

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo20 mm
Carrera5 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM8
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosCon cojinete de polímero en charnela posterior
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción166 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.23 J
Peso0.158 kg
Peso 0 mm de carrera0.149 kg
Peso +10 mm de carrera0.009 kg
Carrera máx.1100 mm