AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI 5226720300

Número de pieza:

AVENTICS-5226720300

103,54 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
522-DA-016-0030-CUS-MAG

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo16 mm
Carrera30 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosCon cojinete de polímero en charnela posterior
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción109 N
Fuerza de émbolo durante extracción127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación9 mm
Energía de amortiguación0.6 J
Peso0.1055 kg
Peso 0 mm de carrera0.1 kg
Peso +10 mm de carrera0.0055 kg