AVENTICS™ Válvula antirretorno pilotada, Serie NR02 5340050010

Número de pieza:

AVENTICS-5340050010

89,72 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ZZ99-G018-G018

especificaciones

AdvertenciaG 1/8
Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónmontaje de conductos
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2R 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Conexión de aire comprimido 12G 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2550 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.132 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno