AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 5420507012

Número de pieza:

AVENTICS-5420507012

67,35 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_A-012DC-2,1W-30MM

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad13
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC12 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC2.1 W
Peso0.096 kg
Carcasaelastómero termoplástico