AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 5428117082

Número de pieza:

AVENTICS-5428117082

53,20 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_A-230AC-5,6VA-30MM

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad14
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio AC230 V
Tensión de servicio AC230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-20 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +20 %
Capacidad de retención AC 50 Hz5.6 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz4.2 VA
Peso0.096 kg
Carcasaelastómero termoplástico