AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 5428457072

Número de pieza:

AVENTICS-5428457072

61,26 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_A-110AC-4,2VA-30MM

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad13
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio AC110 V
Tensión de servicio AC110 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-20 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +20 %
Capacidad de retención AC 50 Hz4.2 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz3.2 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz6.9 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz5.8 VA
Peso0.096 kg
Carcasaelastómero termoplástico