AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B industry, class F, Polyphenylene sulfide, UL 548879-006-1A

Número de pieza:

AVENTICS-548879-006-1A

Ver hoja de datos
CO2-FORM_BI-24DC-48/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

especificaciones

Anchura de bobina22 mm
Clase de aislamiento de bobinaclase F
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad44
Conexión eléctrica 2Enchufe
Conexión eléctricaForma B industria
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC24 V
Tensión de servicio AC48 V
Tensión de servicio AC48 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz7 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz5.5 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz11 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz9.4 VA
Consumo de potencia DC4.8 W
Peso0.055 kg
CarcasaSulfuro de polifenileno