AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 548934-013-1A

Número de pieza:

AVENTICS-548934-013-1A

Ver hoja de datos
CO2-FORM_A-24DC-48/50-60-6W-5.5VA-30MM-Class-F

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Clase de aislamiento de bobinaclase F
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED1
Índice de compatibilidad55
Conexión eléctrica 2Enchufe
Conexión eléctricaforma A
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC24 V
Tensión de servicio AC48 V
Tensión de servicio AC48 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz5.5 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz5 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz9.2 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz8 VA
Consumo de potencia DC6 W
Peso0.135 kg
CarcasaSulfuro de polifenileno