AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 549021-009-1A
Número de pieza:
especificaciones
| Anchura de bobina | 30 mm |
| Clase de aislamiento de bobina | clase F |
| Certificados | UL (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Tipo de protección según EN 60529 | IP65 |
| Duración de conexión ED | 1 |
| Índice de compatibilidad | 54 |
| Conexión eléctrica 2 | Enchufe |
| Conexión eléctrica | M12 |
| Número de polos | 4 polos |
| Tensión de servicio DC | 24 V |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Consumo de potencia DC | 4.3 W |
| Peso | 0.135 kg |
| Carcasa | Sulfuro de polifenileno |