AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-004-1A
Número de pieza:
especificaciones
| Anchura de bobina | 22 mm |
| Clase de aislamiento de bobina | clase F |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Tipo de protección según EN 60529 | IP65 |
| Duración de conexión ED | 100 % |
| Índice de compatibilidad | 44 |
| Conexión eléctrica 2 | Enchufe |
| Conexión eléctrica | forma B |
| Número de polos | De 3 polos |
| Tensión de servicio DC | 12 V |
| Tensión de servicio AC | 24 V |
| Tensión de servicio AC | 24 V |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Tolerancia de tensión AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tolerancia de tensión AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Potencia de conexión AC 50 Hz | 10,9 VA |
| Consumo de potencia DC | 4.8 W |
| Peso | 0.055 kg |
| Carcasa | Poliamida reforzada con fibras de vidrio |