AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-013-1A

Número de pieza:

AVENTICS-549526-013-1A

Ver hoja de datos
CO2-FORM_BI-24DC-2.8W-22MM-Class-F

especificaciones

Anchura de bobina22 mm
Clase de aislamiento de bobinaclase F
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad45
Conexión eléctrica 2Enchufe
Conexión eléctricaforma B
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio AC220 V / 230 V
Tensión de servicio AC230 V / 240 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz7,5 VA / 8,5 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz7 VA / 7,5 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz11 VA / 12,1 VA
Peso0.055 kg
CarcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio