AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV07 5610102060

Número de pieza:

AVENTICS-5610102060

8200,23 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
EV07-001-060-020-2DIAA

especificaciones

pilotajePreviamente pilotado
pilotajeAnalógico
FunciónPresión constante, salida 10 V constante para alimentar un potenciómetro de valor nominal.
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.200 mA
Salida de valor real4 ... 20 mA
Entrada de valor nominal0 ... 20 mA
Margen de regulación de presión min.0.1 bar
Margen de regulación de presión max.6 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Histéresis0,04 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn800 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP54
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
conexión de señalEN 175301-803, forma A