AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED05 5610141500

Número de pieza:

AVENTICS-5610141500

809,19 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ED05-000-100-020-2DICA

especificaciones

pilotajeCon control directo
pilotajeAnalógico
FunciónVentilación con presión
Tensión de servicio DC24 V
Salida de valor real0 ... 20 mA
Entrada de valor nominal0 ... 20 mA
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.11 bar
Histéresis< 0,06 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn1000 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
conexión de señalISO 15217, forma C