AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED05 5610141550

Número de pieza:

AVENTICS-5610141550

2441,73 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ED05-000-100-DDL-3M12X

especificaciones

pilotajeCon control directo
pilotajeserie
FunciónVentilación con presión
Tensión de servicio DC24 V
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.11 bar
Histéresis< 0,06 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn1000 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Attacco elettrico tamañoM12
Conexión de comunicaciónM12