AVENTICS™ Válvula distribuidora 4/2, Serie 563 018 5630180100

Número de pieza:

AVENTICS-5630180100

Ver hoja de datos
VR04-4/2DM-LEV

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación4/2, con reposición mecánica
Elemento de accionamientobiestable
conexión por placasConexión tubo
Elemento de accionamientoPalanca manual, de encaje
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de cierreno cerrable
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
conexión de aire comprimido escapeG 1/8
Caudal nominal Qn300 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.24 kg
Material carcasaZinc fundido a presión