AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 563 5632010000

Número de pieza:

AVENTICS-5632010000

234,53 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V563-3/2NC-SR

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2 NC con reposición por resorte
Tipo de conexiónconexión por placas
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn1350 l/min
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Presión de pilotaje mín.3.5 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso0.3 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasAcrilonitrilo butadieno estireno, Caucho fluorado