AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 563 5633011310

Número de pieza:

AVENTICS-5633011310

388,84 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V563-3/2NC-SR-230AC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Accionamiento auxiliar manualencajando
Caudal nominal Qn1350 l/min
Presión de funcionamiento mín.3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoForma B industria
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio230 V AC
Pilotajeexterior, interior
Duración de conexión100 %
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.38 kg
Material carcasaAluminio