AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 563 5633050100

Número de pieza:

AVENTICS-5633050100

382,57 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V563-3/2NC-SR-024DC-2W

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Accionamiento auxiliar manualencajando
Caudal nominal Qn1350 l/min
Presión de funcionamiento mín.3.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoForma B industria
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior, interior
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.38 kg
Material carcasaAluminio