AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD12 5711100200

Número de pieza:

AVENTICS-5711100200

416,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD12-3/2NC-SR-M022-M022-G018-S

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación3/2 NC con reposición por resorte
Función de válvulaNC/NA
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaM22x1,5
conexión de aire comprimido salidaM22x1,5
conexión de aire comprimido escapeM22x1,5
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaG 1/8
Caudal nominal Qn4000 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Presión de pilotaje mín.2 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
ATEXAdecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.71 kg