AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD12 5711100300

Número de pieza:

AVENTICS-5711100300

319,48 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD12-3/2NC-SR-G012-G012-G018-S

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación3/2 NC con reposición por resorte
Función de válvulaNC/NA
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaG 1/2
conexión de aire comprimido salidaG 1/2
conexión de aire comprimido escapeG 1/2
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaG 1/8
Caudal nominal Qn4000 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Presión de pilotaje mín.2 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
ATEXAdecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.71 kg