AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3 5711200060

Número de pieza:

AVENTICS-5711200060

674,22 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD12-5/3EC-SR-G012-G012-G018-S

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/3, posición central purgada
Función de válvulaposición central purgada
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Norma conexión de aire comprimidosegún ISO 228-1
Conexión de aire comprimido entradaG 1/2
conexión de aire comprimido salidaG 1/2
conexión de aire comprimido escapeG 1/2
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaG 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 23600 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 34100 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Presión de pilotaje mín.3 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
ATEXAdecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³