AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, CD01-PA 5714003820

Número de pieza:

AVENTICS-5714003820

154,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD01 - 5/3CC

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de conexiónconexión por placas
Caudal nominal Qn650 l/min
conexión de aire comprimido salidaPlaca base DIN ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Principio de obturaciónhermetizante suave
ATEXAdecuado para ATEX
CertificadosSin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
NormasISO 15407-1
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Versión26 mm
Presión de pilotaje mín.3 bar
Presión de pilotaje máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Versión conexión de aire comprimidoposición central cerrada
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base DIN ISO 15407-1
Caudal nominal Qn 1 a la 2650 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3650 l/min
Tornillo de fijaciónM4 con hexágono interior