AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 740, doble accionamiento neumático 5717460000

Número de pieza:

AVENTICS-5717460000

92,60 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V740-5/2DP-07

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaVálvula de asiento de membrana
Principio de conmutación5/2, doble accionamiento neumático
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión de aire comprimido entradaØ 10x1
conexión de aire comprimido salidaØ 10x1
conexión de aire comprimido escapeM14x1
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaØ 8x1
Caudal nominal Qn950 l/min
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Pilotajeinterior
Principio de uniónPrincipio de placa base simple, Principio de arandela
bloqueablebloqueable
Estranguladorcon estrangulador
ATEXAdecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³