AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD12 5724500920

Número de pieza:

AVENTICS-5724500920

594,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD12-3/2NC-SR-024DC-I-M022-M022-EN175301

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaM22x1,5
Caudal nominal Qn4000 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad52
Consumo de potencia DC6.7 W
Duración de conexión1
Tiempo de conexión típ.34 ms
Tiempo de desconexión típ.90 ms