AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD12 5725485202

Número de pieza:

AVENTICS-5725485202

Ver hoja de datos
CD12-5/2XX-SR-NONE-E-G012-G012

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Válvula de base del equipoVálvula base sin válvula de pilotaje previo
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/2
Caudal nominal Qn4100 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Pilotajeexterior
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Duración de conexión1
Tiempo de desconexión típ.97 ms
Material carcasaAluminio, Industria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso1 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C