AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3 5725655270
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de conmutación | 5/3, posición central cerrada |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Rosca interior |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/2 |
| Caudal nominal Qn | 3800 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma A |
| Norma conexión eléctr. | EN 175301-803:2006 |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Protección contra inversión de polaridad | Protegido contra inversión de polaridad |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de bobina | 30 mm |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Índice de compatibilidad | 52 |
| Duración de conexión | 1 |
| Tiempo de conexión típ. | 37 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 97 ms |
| Material carcasa | Aluminio, Industria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |
| Peso | 1.3 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |