PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Puentes de contacto, serie CON-CB 5763573103

Número de pieza:

AVENTICS-5763573103

Ver hoja de datos
CON-CB-M12-4-2

especificaciones

Número de bobinas magnéticas2
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, número de polos4 polos
Salida de cable 1recto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaforma C
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Salida de cable 2recto
Conexión eléctrica 3Hembrilla
Conexión eléctrica 3forma C
Número de polosDe 2 polos
Salida de cablerecto
Conector de válvulaConector de válvula
la normaISO 15217, forma C
Tensión de servicio DC24 V
Tensión de servicio AC24 V
Tensión de servicio AC24 V
Tolerancia de tensión DC-20 % / +20 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Indicador de estado LED válvulaAmarillo