AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07, monoestable 5772025402
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | Accionamiento eléctrico |
| tamaño de construcción | CD07 |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Válvula de base del equipo | válvula de base sin bobina |
| Principio de conmutación | 3/2, con reposición por resorte |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Conexión de aire comprimido | M14x1,5 |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Rosca interior |
| Caudal nominal Qn | 1400 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Índice de compatibilidad | 52 |
| Duración de conexión | 100 % |
| Resistencia a la temperatura | -25 °C resistente◡al◡frío |
| Material carcasa | Industria, Zinc fundido a presión, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |