AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07, monoestable 5772035402

Número de pieza:

AVENTICS-5772035402

CD07-3/2NC-SR-NONE-E-M014

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
tamaño de construcciónCD07
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Válvula de base del equipoválvula de base sin bobina
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión de aire comprimidoM14x1,5
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Caudal nominal Qn1400 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Pilotajeexterior
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad52
Duración de conexión100 %
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente◡al◡frío
Material carcasaIndustria, Zinc fundido a presión, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C