AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie CD07 5777955402

Número de pieza:

AVENTICS-5777955402

CD07-5/3CC-DO-NONE-E-G014

especificaciones

AccionamientoAccionamiento eléctrico
tamaño de construcciónCD07
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Válvula de base del equipoválvula de base sin bobina
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn900 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Pilotajeexterior
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad52
Duración de conexión100 %
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente◡al◡frío
SectorIndustria, Zinc fundido a presión, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C