AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula 5790400310
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Advertencia | Caudal 850 l/min |
| tamaño de construcción | 579 |
| Tipo de válvula | válvula de asiento |
| Principio de conmutación | 3/2, con reposición por resorte |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| conexión de aire comprimido salida | Ø 1/4" |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Protección contra inversión de polaridad | Protegido contra inversión de polaridad |
| Tensión de servicio | 12 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de bobina | 20 mm |
| Consumo de potencia DC | 1.6 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 18 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 16 ms |
| Material carcasa | Poliamida |
| Peso | 0.093 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |