AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula 5791600010

Número de pieza:

AVENTICS-5791600010

57,93 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V579-3/2NO-DA08-04-RV2

especificaciones

Accionamientoneumático
tamaño de construcción579
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2 NO con reposición por resorte
Función de válvulaNA
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
conexión de aire comprimido salidaØ 8x1
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaØ 4
Caudal nominal Qn600 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Presión de pilotaje mín.2 bar
Principio de uniónVálvula de concatenación
Principio de uniónPrincipio de arandela
bloqueablebloqueable
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso0.057 kg