AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1, Presión de pilotaje mín.: 1,5 bar 5811220200

Número de pieza:

AVENTICS-5811220200

239,81 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V581-5/2DS-024AC-I1-2P22-HBX-PA-X-C-T0

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1400 l/min
Principio de conmutación5/2, biestable
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio AC24 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoForma B industria
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeM5
Capacidad de retención AC 50 Hz8 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz10 VA
Valor guía de caudal C5.2 l/(s*bar)
tamaño de construcciónISO 1
Presión de pilotaje mín.1.5 bar