AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1, Válvula de base para válvula de pilotaje previo CNOMO 5811280080

Número de pieza:

AVENTICS-5811280080

128,36 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
V581-5/2DS-I1-2CNA-PP-X-C-T0

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1400 l/min
Principio de conmutación5/2, biestable
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeexterior, interior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Valor guía de caudal C5.2 l/(s*bar)
Válvula de base del equipoVálvula base sin válvula de pilotaje previo
tamaño de construcciónISO 1
Presión de pilotaje mín.1.5 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido