AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1, con émbolo diferencial 5811611100

Número de pieza:

AVENTICS-5811611100

211,11 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V581-5/2AR-024DC-I1-AP22-HBX-PA-D-C-T1

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1400 l/min
Principio de conmutación5/2, con retorno por aire interno
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.1.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoForma B industria
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
Reposicióncon retorno por aire interno
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeM5
Consumo de potencia DC5 W
Valor guía de caudal C5.2 l/(s*bar)
Estranguladorcon estrangulador
tamaño de construcciónISO 1