AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 3 5813110400
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Caudal nominal Qn | 4800 l/min |
| Principio de conmutación | 5/2, con reposición por resorte |
| conexión de aire comprimido salida | Placa base ISO 5599-1 |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Tensión de servicio AC | 230 V |
| Tolerancia de tensión AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | Forma B industria |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Pilotaje | interior |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 22 mm |
| Tipo de válvula | válvula de corredera |
| Principio de unión | Principio de placa base simple |
| Tipo de conexión | conexión por placas |
| Reposición | Con reposición por resorte |
| Conexión de aire comprimido entrada | Placa base ISO 5599-1 |
| conexión de aire comprimido escape | Placa base ISO 5599-1 |
| Conexión de aire comprimido pilotaje escape | M5 |
| Capacidad de retención AC 50 Hz | 8 VA |
| Potencia de conexión AC 50 Hz | 10 VA |
| Valor guía de caudal C | 18.9 l/(s*bar) |