AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 4 5814110000

Número de pieza:

AVENTICS-5814110000

466,17 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V581-5/2SR-NONE-I4-1P22-HBX-AA-X-C-T0

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn6000 l/min
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoForma B industria
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
ReposiciónCon reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeM5
Valor guía de caudal C24.5 l/(s*bar)
Válvula de base del equipoválvula de base sin bobina
tamaño de construcciónISO 4
Presión de pilotaje mín.3 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar