AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 589 5894705380
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| tamaño de construcción | 589 |
| Tipo de válvula | válvula de asiento |
| Principio de conmutación | 5/2, con reposición por resorte |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Racor instantáneo |
| conexión de aire comprimido salida | Ø 1/4" |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | ISO 15217, forma C |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Protección contra inversión de polaridad | Protegido contra inversión de polaridad |
| Tensión de servicio | 230 V AC |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de bobina | 20 mm |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 27 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 28 ms |
| Material carcasa | Poliamida |
| Peso | 0.133 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |