AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7320300000

Número de pieza:

AVENTICS-7320300000

39,71 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FSR-30,0-CR-M005-IN

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Conexión de aire comprimidoM5
Diámetro exterior30 mm
Fuerza de retención16 N
Volumen2.5 cm³
Curvatura máx. del objeto R mín50 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16105 mm³
Dureza según norma60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscadaRosca interior
Material pieza de conexiónAluminio
Material ventosacaucho de cloropreno
Peso0.01 kg